Les Jauges d’Alésage et de Rayon Mitutoyo offrent de multiples formats pour répondre aux besoins des applications de mesure des tailles d'alésage et des rayons des éléments. Les Jauges d'Alésage sont disponibles soit dans un ensemble télescopique de six pièces allant de 5/6" à 6", soit dans une jauge à manche unique avec un pont à centrage automatique et 11 enclumes interchangeables allant de 2" à 6". Les Jauges de Rayon sont conçues pour mesurer rapidement les rayons des courbes internes et externes. Elles sont fabriquées en acier avec une finition en chrome satiné pour résister à une utilisation rigoureuse tout en conservant leur précision. Les Jauges d'Alésage et de Rayon Mitutoyo sont idéales pour toute une série d'applications dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication, de la recherche et du développement au contrôle de la qualité.