Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Pour des applications exigeant des possibilités continues de zoom, notre ligne de microscope d’inspection zoom offre la flexibilité et les gammes de rapport optique exigés pour manipuler la plupart des conditions. Deux rapports optiques de zoom 4:1 sont disponibles, 0.75X à 3X et 2.5X à 10X. Utilisant différents oculaires, des rapports optiques aussi élevés que 200X et aussi faibles que 7.5X peuvent être obtenus. Possibilités visuelles disponibles pour chaque option. Les guides d’anneaux lumineux sont recommandés pour ces systèmes. Le montage pour ces microscopes de zoom peut être fait par l’intermédiaire du positionnement de support et de pignon. Systèmes de monture listés ci-dessous.
Fabricant | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Edmund Optics® | #55-150 | €825,00 Qté 5+ €784,00 Demande de Devis |
|
Ces microscopes viennent standard avec le corps du microscope zoom et un oculaire 20X rapportant une gamme visuelle de rapport optique de 15X à 60X. Les deux ports, simple et double ont une distance de travail parfocale de 60mm lors de l’utilisation avec l’oculaire 20X. Les grossissements peuvent être changés en utilisant les oculaires 15X ou 10X; voir table ci-dessous. Les systèmes ne sont pas parfocaux lors de l’utilisation d’autres oculaires du fait de changements dans la position du plan focal. Le double système de tube permet simultanément une vision visuelle/vidéo. Le grossissement vidéo est déterminé par le moniteur et la taille du capteur CCD utilisée. Les valeurs énumérées ci-dessous sont pour des systèmes utilisant une caméra CCD ½” et un moniteur 15.1”. La version monoculaire a un simple port orienté à 45°.
Ce microscope est exclusivement disponible dans une configuration trinoculaire qui inclut le corps de microscope avec une paire d’oculaires 10X assortis et un adaptateur de monture C pour le port vidéo. Le grossissement du système visuel est de 25X à 100X et peuvent être augmentés jusqu’à 200X avec l’addition d’oculaires 20X. Basculer en vidéo se fait via un simple mécanisme va-et-vient. Pour un confort de vision, les oculaires sont fixés à un angle de vision de 45° et les tubes ont un ajustement de 53mm à 70mm. Le rapport optique visuel est déterminé par la taille du moniteur et de capteur CCD utilisés (les valeurs énumérées sont pour des systèmes utilisant une caméra CDD ½” et moniteur 15.1”).
Microscope Model | Working Distance | 10X Eyepiece |
15X Eyepiece |
20X Eyepiece |
|||
Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | ||
0.75X - 3X Visual | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
0.75X - 3X Visual / Video | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
2.5X - 10X Visual / Video | 36mm | 25X - 100X | 7.2 - 1.8 | 37.5X - 150X | 4.8 - 1.2 | 50X - 200X | 4 - 0.9 |
Microscope Model | Field of View | System Magnification | Working Distance |
0.75X - 3X Visual / Video | 8mm - 2mm | 36X - 144X | 60mm |
2.5X - 10X Visual / Video | 2.56mm - 0.64mm | 120X - 480X | 36mm |
Note: These specifications are for a system using a ½" sensor camera and a 15.1" monitor.
System #52-353 Includes | Stock No. |
Trinocular Microscope Body | #52-352 |
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" LCD Monitor | #56-522 |
Rack and Pinion Movement | #03-609 |
Standard Lab Base | #85-347 |
9" Vertical Post | #39-350 |
Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
F.O. Illumination Source (110v) | #55-718 |
Fiber Optic Ring Guide | #54-175 |
Fiber Optic Adapter | #38-944 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.