Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Spots Lumineux SWIR en Ligne de CCS offrent une intensité de sortie élevée et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Ils sont disponibles dans les longueurs d'onde 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 ou 1650 nm. Dotés d'un embout d'éclairage de sortie de 6,4 mm, ces projecteurs peuvent être facilement connectés au port d’éclairage en ligne des objectifs télécentriques courants. Les Spots Lumineux SWIR en Ligne de CCS créent une distribution lumineuse cohérente et uniforme permettant un éclairage homogène de la cible visée. Ces spots lumineux sont idéaux pour les applications telles que l'inspection de la transmission des wafers, l'inspection des emballages, ainsi que l'inspection de la teneur en humidité et des gouttelettes d'eau. La conception cylindrique de ces projecteurs en fait une excellente option d'éclairage pour les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Compact Controller for Spot Light Illuminators, 1 Channel | #21-880 | €395,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.