Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro sont conçus et fabriqués en utilisant les mêmes mouvements de haute qualité que nos Diaphragmes à Iris – Série Standard , mais avec l'avantage supplémentaire d'une extinction totale de la lumière. Ce type de contrôle est souvent utilisé dans les systèmes où le signal d’obscurité (bruit de fond) doit être mesuré en vue de la calibration. Pour chaque iris, il y a deux autres lamelles de rechange (non répertoriées dans le tableau) qui ne sont pas visibles. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 12 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 21 à 102 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro comportent deux jeux de lamelles qui sont montées sur des niveaux différents et sont déplacées par un seul levier.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
Type | Ouverture Min. (mm) | Ouverture Max. (mm) | Diamètre Externe (mm) | Nombre de Feuilles | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.00 | 12.0 | 21.0 | Two Sets of 5 | #53-906 | €51,50 Qté 10+ €45,60 Demande de Devis |
|
||
Unmounted | 0.00 | 18.0 | 29.0 | Two Sets of 6 | #62-649 | €70,00 Qté 10+ €62,10 Demande de Devis |
|
||
Unmounted | 0.00 | 25.0 | 38.0 | Two Sets of 7 | #53-907 | €63,00 Qté 10+ €55,90 Demande de Devis |
|
||
Unmounted | 0.00 | 37.0 | 54.0 | Two Sets of 8 | #53-908 | €82,50 Qté 10+ €72,90 Demande de Devis |
|
||
Unmounted | 0.00 | 50.0 | 72.0 | Two Sets of 8 | #53-909 | €148,00 Qté 10+ €131,10 Demande de Devis |
|
||
Unmounted | 0.00 | 75.0 | 102.0 | Two Sets of 10 | #64-506 | €215,00 Qté 10+ €190,30 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 12.0 | 39.0 | Two Sets of 5 | #23-278 | €77,50 Qté 5+ €68,20 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 12.0 | 32.0 | Two Sets of 5 | #62-653 | €78,50 Qté 10+ €69,40 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 25.0 | 52.0 | Two Sets of 7 | #23-279 | €86,50 Qté 5+ €76,30 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 25.0 | 52.0 | Two Sets of 7 | #62-654 | €95,00 Qté 10+ €84,20 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 37.0 | 78.0 | Two Sets of 8 | #23-280 | €95,00 Qté 5+ €83,70 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 37.0 | 67.0 | Two Sets of 8 | #62-655 | €113,00 Qté 10+ €99,80 Demande de Devis |
|
||
Mounted | 0.00 | 50.0 | 88.0 | Two Sets of 8 | #62-656 | €210,00 Qté 10+ €185,20 Demande de Devis |
|
Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | N° stock |
102 mm | 75 mm | 0 mm | 9,1 mm | #64-506 |
21 mm | 12 mm | 6,2 mm | #53-906 | |
29 mm | 12 mm | 6,1 mm | #62-649 | |
38 mm | 25 mm | #53-907 | ||
54 mm | 37 mm | 7,5 mm | #53-908 | |
72 mm | 50 mm | 9,1 mm | #53-909 | |
37 mm | 12 mm | 6,2 mm | #62-653 | |
54 mm | 25 mm | 6,1 mm | #62-654 | |
67 mm | 37 mm | 7,5 mm | #62-655 | |
88 mm | 50 mm | 9,1 mm | #62-656 | |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.