Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs Télécentriques VariMag®

VariMagTL® Telecentric Lenses

VariMagTL® Telecentric Lenses VariMag™ Telecentric Lens 0.5X - 1.0X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-386 0.25X - 0.5X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-385 +2
×
  • Champ de Vision Réglable
  • Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
  • Versions Fixes et Télécentriques disponibles

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® sont conçus pour les applications demandant un réglage constant du champ de vision du système. Chaque objectif offre une gamme de grossissement que les utilisateurs peuvent régler ou bloquer avec une vis de réglage. Avec une couverture de capteurs de format jusqu’à 2/3”, ces objectifs télécentriques sont dotés de conception compacte à monture C pour un intégration facile en système. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® comprennent également un diaphragme variable leur permettant de contrôler la luminosité et d’améliorer la qualité d’image. Ces objectifs sont idéaux pour l'inspection de semi-conducteurs ou d'électroniques et dans les applications d’automatisation en usine.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2015.

Remarque : Des versions de grossissement fixes personnalisées sont également disponibles pour répondre à vos besoins de volume. Veuillez contacter notre service de support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

Spécifications

Option Iris:
Variable
Résolution:
75 lp/mm @ >20%
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.1
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.1
Ouverture (f/#):
f/6 - Closed
Taille maximale du capteur:
2/3"
Monture:
C-Mount

Produits

PMAG Taille max. du capteur  Champ de vision, capteur max., H x V (mm)   Ouverture (f/#)  WD (mm)  Style   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.25X - 0.5X 2/3" 35.2 x 26.4 - 17.6 x 13.2 f/6 - Closed 100.1 - 145 Telecentric, Variable Magnification
0.5X - 1.0X 2/3" 17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6 f/6 - Closed 100 - 115 Telecentric, Variable Magnification
1.0X - 3.0X 2/3" 8.8 x 6.6 - 2.9 x 2.2 f/6 - Closed 50.3 - 71.6 Telecentric, Variable Magnification

Informations Techniques

0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)
 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387 #89-409 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer