Produit ajouté au panier

Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique

Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

×
  • Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
  • Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
  • Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ

L’Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique utilise une lentille liquide interne lui permettant de corriger facilement et directement la focalisation sur toute une gamme de grossissement de 7X, à savoir de 0,65X à 4,6X, tout en conservant les capacités de zoom des Objectifs d’Imagerie Zoom VZM™ standard. L’Objectif dispose aussi d’un diaphragme verrouillable, d’un contrôle du zoom et d’un support rotatif permettant d’orienter correctement la caméra. Par ailleurs, une bride de montage amovible permet d’adapter l’objectif dans le diamètre de 50 mm, par l’orifice de la monture à crémaillère #03-609. La focalisation de la lentille liquide peut être contrôlée à l’aide d’un robuste connecteur 6-fiches Hirose et d’un port USB, tandis que les réglages du grossissement peuvent se faire manuellement. Le logiciel inclus et le pilote (#88-940) permettent de programmer l’Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique pour faire varier la focalisation sous forme d’onde carrée, sinusoïdale ou en dents de scie, ou encore pour faire varier la fréquence et la gamme de dérive de focalisation.

Ces objectifs ont remporté le Prix Bronze de l’Innovators Award 2015.

Remarque : Des pilotes logiciels pour lentilles liquides Optotune ainsi qu'un câble Hirose sont requis pour le fonctionnement du produit #88-940 et #88-941. Il est recommandé, à des fins d’éclairage, d’utiliser le guide d'anneau lumineux à fibre optique d’un diamètre interne de 1,125" (#54-175). Il peut se connecter à chacun de nos Illuminateurs à fibre optique.

Produits

Informations techniques

 
Magnification Setting 0.75X 1X 2X 3X 4X 4.5X
Magnification Range 0.65X - 1.15X 0.9X - 1.2X 1.5X - 2.0X 2.4X - 3.0X 3.2X - 4.0X 3.7X - 4.6X
Working Distance (mm) 20 - 101 20 - 100 54 - 90 75 - 90 82 - 90 84 - 90
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) 13.5 - 7.7 9.8 - 7.3 5.9 - 4.4 3.7 - 2.9 2.8 - 2.2 2.4 - 1.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) 9.8 - 5.6 7.1 - 5.3 4.3 - 3.2 2.7 - 2.7 2.0 - 1.6 1.7 - 1.4

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft #13-803 €1.300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Mâle/Femelle, Longueur de 5 m #23-852 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 €103,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer