Produit ajouté au panier

Comp. Optomécaniques pour Polariseurs

Montures Polariseurs Métriques Montures Polariseurs Métriques
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
Monture Optique Rotative Monture Optique Rotative
Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
 Supports de Polariseur de Monture C, S et T     Supports de Polariseur de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
Montures Cinématiques Rotatives Montures Cinématiques Rotatives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Rotation Continue de l'Optique sur 360°
  • Hauteur au Centre de 25,4 mm
  • Graduations de 5°
Ressources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer