Produit ajouté au panier

Penta Prismes

Les Prismes Penta sont utilisés pour définir les angles droits dans des systèmes optiques. Les Prismes Penta qui fournissent des images à droite, créent une déviation de rayon de 90°. Les Prismes Penta sont des prismes à cinq côtés qui ne sont pas affectés par des mouvements légers. Edmund Optics offre toute une variété de Prismes Penta pour une performance optimale dans les spectres Ultraviolet (UV), Visible ou Infrarouge (IR).

Edmund Optics présente le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant une large variété de Prismes. Les Prismes Penta d'Edmund Optics sont proposés montés ou non-montés, en substrats N-BK7 ou en Silice Fondue UV. Les Prismes Penta de Monture C sont parfaits pour une intégration facile dans les systèmes de Monture C. Ces prismes sont montés dans des boîtiers noirs en aluminium anodisé, avec deux ouvertures femelles de Monture C. Les Prismes Penta en N-BK7, parfaits pour des applications dans le spectre visible, sont proposés dans une gamme de tailles ou d'options de traitements anti-reflets, dont les MgF2 ou VIS 0°. Les Prismes Penta en Silice Fondue UV sont proposés non traités ou avec un traitement anti-reflet UV-AR. Les Prismes Penta en Silice Fondue UV conviennent parfaitement à des applications dans l'Ultraviolet (UV), le Visible ou le Proche Infrarouge (NIR).

Filter
Prisme Penta de Monture C Prisme Penta de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Idéal pour des Applications Visuelles/Vidéo
  • S'intègre Facilement avec nos Composants à Monture C
Prismes Penta en N-BK7 Prismes Penta en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à droite
  • Composant optique pour définir un angle droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont disponibles
Penta Prismes en Silice Fondue UV Penta Prismes en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Composant Optique pour Définir un Angle Droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles
Séparateurs Penta Prisme Séparateurs Penta Prisme
  • Réflexion de 50% et Transmission de 50%
  • La Déviation du Faisceau est Indépendante de l'Alignement
  • Conçus pour les Longueurs d'Onde du Visible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer