Produit ajouté au panier

Diffuseurs Optiques

Les Diffuseurs Optiques sont utilisés pour diffuser uniformément la lumière dans une grande variété d'applications industrielles. Les Diffuseurs Optiques permettent une diffusion uniforme de la lumière à partir d'une surface, ce qui permet de réduire ou d'éliminer les spots lumineuses de forte intensité. Les Diffuseurs Optiques peuvent aussi parfaitement être utilisés comme écrans ou comme mires dans les applications d'imagerie. Les Diffuseurs Optiques sont également connus comme des Diffuseurs de Lumière dans de nombreuses applications d'éclairage. Le substrat détermine le niveau de perte due à la dispersion.

Edmund Optics offre une grande variété de Diffuseurs de Lumière dans toute une gamme de substrats, comprenant le verre dépoli, holographique ou opale. Les Diffuseurs en Verre Dépoli TECHSPEC sont parfaits pour les applications qui nécessitent une faible perte de dispersion. Les Diffuseurs Holographiques sont utilisés pour augmenter l'efficacité de la transmission à partir de toute une variété de sources de lumière. Les Diffuseurs Holographiques UV sont également disponibles pour des performances accrues dans l'ultraviolet. Le Verre Diffusant Opale est idéal pour générer une distribution quasi lambertienne de la lumière, mais provoque des niveaux de perte par dispersion plus élevés. Les Diffuseurs Optiques sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à un grand nombre d'applications.

Filter
Verre Diffusant Blanc Verre Diffusant Blanc
Top Seller
  • Verre blanc semi-opaque
  • Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
  • Diffusant sur les deux surfaces
Diffuseurs Hybrides à Large Bande Diffuseurs Hybrides à Large Bande Nouveau
  • Verre blanc semi-opaque traité en surface
  • Combine Deux Méchanismes de Dispersion
  • Excellente Dispersion dans le Proche IR
Diffuseurs en Verre Dépoli Diffuseurs en Verre Dépoli
  • Tailles s’étendant de 5 mm de diamètre à 250 mm carrés
  • Faible perte par diffusion
  • Surface dépolie uniforme pour une diffusion uniforme
  • Substrat de Silice Fondue disponible
Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli
  • Surface régulière, diffuse
  • Idéaux pour les applications utilisant des longueurs d'ondes UV
  • Faible perte par dispersion
  • Substrats de Verre Flotté également disponibles
Holographic Diffusers Diffuseurs Holographiques
  • Efficacité de la transmission >85%
  • Restitutions de diffusion elliptique et circulaire
  • Idéal pour les applications visibles et infrarouge proche
  • Diffuseurs Holographiques UV également disponibles
Diffuseurs Holographiques UV Diffuseurs Holographiques en Silice Fondue UV
  • Angles de diffusion allant de 0,5 à 50°
  • Substrat en silice fondue, idéal pour les températures élevées
  • Distribution homogène de la lumière
  • Diffuseurs Holographiques Standard également disponibles
Diffuseurs de Modelage de Faisceau Diffuseurs de Modelage de Faisceau Nouveau
  • Configurations haute efficacité, angle de déflexion, Batwing et elliptiques disponibles
  • Efficacité de transmission >88%
  • Diffuseurs économiques et hautement performants
Flat Top Holographic Diffuser Sets	Jeux de Diffuseurs Holographiques à Intensité Uniforme
  • 8 angles de diffusion par jeu
  • Profil de sortie homogénéisé à intensité uniforme
  • Jeux de diffusion à petits et grands angle disponible
Film Diffuseur de Lumière Film Diffuseur de Lumière
  • Diffusion d’éclairage UV à NIR
  • Substrat en polymère flexible
  • Facile à découper sur mesure
  • Diffuseurs en verre également disponibles
Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2)
  • Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
  • Le faible indice de réfraction maximise la transmission
  • Large gamme de transmission
Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics
Verre Diffusant Opale Verre Diffusant Opale
  • Traitement « opale » blanc laiteux
  • Une diffusion uniforme permet de créer une source presque lambertienne 
  • Davantage de diffusion qu'un Diffuseur en Verre Meulé Standard 

Wide Angle Diffusers Diffuseurs à Grand Angle
  • Angles de diffusion de 25 et 125° disponibles
  • 90% d'efficacité de transmission
  • Éléments optiques réfractifs de sécurité pour les yeux, sans ordre zéro et sans point chaud
Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
  • Formes de sortie circulaires ou carrées
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes
Reflective Diffusers Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaits pour les applications de diffusion UV et IR
  • Traitement en Aluminium Amélioré ou Or Protégé
  • Surface sablée au grain 120
Diffuseurs en Verre Coloré Diffuseurs en Verre Coloré Fin de Série
  • Substrats de filtre en verre coloré
  • Surface sablée au grain 120
  • Options en rouge, bleu et vert
Verre Sablé de Qualité Commerciale Verre Sablé de Qualité Commerciale
  • Disponibles en Grandes Dimensions
  • Sablage au Grain 120
  • Bon Marché
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer