Produit ajouté au panier

Polariseurs à Nanoparticules

Filter
Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé
  • Large Gamme de Longueurs d'Onde
  • Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
  • Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile
Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR)
  • Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
  • Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
  • Matériau Sodocalcique Très Résistant
Polariseurs en Verre Corning Polarcor™ Polariseurs en Verre Corning Polarcor™
Top Seller
  • Rapport d'extinction élevé et faible perte d'insertion dans le NIR
  • Résistants aux dommages chimiques, physiques et thermiques
  • Convient aux applications de haute puissance
  • Gamme de tailles standard et d’options personnalisées disponibles
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules
  • Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
  • Rapport d’extinction >10.000:1
  • Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
  • Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles
Featured Resources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer