Produit ajouté au panier

Films Polarisants Laminés

Filter
Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
  • Axe de polarisation indiqué
  • Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion
Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle
  • Rapport d'extinction jusqu'à 3000:1 (nominal) à ~600 nm
  • Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
  • Qualité de surface de 40-20

 

Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42) Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Efficacité de polarisation >99,98%
  • 42% de transmission pour les versions non traitées et 45% de transmission pour les versions traitées AR
  • Versions XP42 en plastique et film également disponibles
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Filtres Polarisants Linéaires en Verre
  • Efficacité polarisante de 95%
  • Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
  • Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
  • Également disponibles Montés
Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche
  • Parfaits pour les applications laser et à fibre optique
  • Gammes de longueurs d'onde de 750-850 nm et 1000-2000 nm
  • Rapport d'extinction de 1000:1
Polariseurs à Large Bande Polariseurs à Large Bande
  • Grands Angles d’Acceptation
  • Contraste très Élevé
  • Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système
Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200 & XP42-300) Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
  • Augmentation de la Durabilité
  • Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés
Top Seller
  • Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
  • Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
  • Efficacité de polarisation 95%
  • Également disponibles Non Montés
Featured Resources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer