Produit ajouté au panier
 
Fabrication
 

MÉTROLOGIE

Équipement de métrologie de pointe

  Gamme complète de systèmes de métrologie pour assurer la qualité de tous nos produits

  Plus de 50 salariés dans le service de contrôle qualité

  Rapports d'essai personnalisés conformes aux normes internationales pour prouver la qualité et le fonctionnement

Edmund Optics® utilise une grande variété d'équipements de métrologie pour garantir la qualité des composants et des assemblages optiques fabriqués dans nos 5 sites de production mondiaux. Nous effectuons également en interne des tests de performance d'imagerie et des tests environnementaux de température, d'humidité, de chocs et de vibrations. Edmund Optics a fait ses preuves en matière d’essais personnalisés pour les assemblages optiques sur mesure. Les rapports d'essai et de certification des produits sont également disponibles sur demande. Notre équipement de métrologie, qui comprend des interféromètres, des profilomètres, des spectrophotomètres et des machines de mesure des coordonnées (MMT), est l'une des composantes du programme de qualité global et rigoureux d'Edmund Optics.

 
 
 

Capacités

Capacités de métrologie optique

  • Interféromètres, profilomètres, machines de mesure des coordonnées (CMM) et toute une série d'instruments de métrologie optique et mécanique.
  • Radiométrie : Lumière parasite, éblouissement voilant, et plus encore
  • Équipement de mesure semi-automatique de la FTM
  • Caractérisation des traitements UV/VIS/NIR à l'aide des spectrophotomètres Varian et PerkinElmer
  • Équipements d'essais environnementaux tels que les vibrations, l'humidité, l'immersion et le cyclage thermique
  • Étalonnage d'équipements conformément aux normes FDA 21 CFR Part 11, ISO 9001, ISO 13485 et AS9100 via GageTrak de Cybermetrics
  • Plus de 50 employés dans les fonctions de contrôle de la qualité dans l'ensemble de l'entreprise
  • Rapports d'essai personnalisés conformes aux normes internationales pour prouver la qualité et le fonctionnement

Contrôle interne d’assemblées optiques

  • FTM
  • Lumière parasite
  • Télécentricité
  • Distorsion du front d'onde
  • Interférométrie à lumière blanche
  • Profilométrie mécanique
  • Profilage de faisceau laser
 
 
 

Équipement de pointe

Équipement asphérique
Interféromètres à haute résolution Zygo ® VeriFire™
 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité