Produit ajouté au panier
 
Asphères
 

Fenêtres Optiques

  Tailles de <5mm à >150 mm

  Grande variété de substrats optiques

  Traitements antireflets de l’UV à l’IR

  Superpolissage pour une rugosité de surface RMS <0,5Å

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants de fenêtres optiques pour le prototypage et la production en série. Une vaste gamme de matériaux, de tailles et de traitements offre des options pour presque toutes les applications optiques. Que vous ayez besoin de grands volumes de fenêtres avec traitement antireflets pour la production, de petites quantités de fenêtres infrarouges pour le prototypage, ou de fenêtres superpolies pour des applications laser précises, nous avons une solution pour vous. Nos experts en conception et en fabrication sont prêts à vous soutenir tout au long de votre processus de développement. Que pouvons-nous fabriquer pour vous ?

 
 
 

Capacités

Comprendre les fenêtres optiques
Maîtrisez les bases des fenêtres optiques, notamment les types de verre, les propriétés des matériaux, les spécifications des surfaces et les traitements.

 

Traitements Optiques

  Plus de 900 designs de traitement de 120 nm à 20 µm

  Gammes spectrales UV, visible, NIR, SWIR et LWIR

  Designs antireflets, filtrants, polarisants et métalliques à une ou plusieurs couches

  Des centaines d'options de traitements optiques en stock et personnalisées

Équipement de fabrication

  • Rectifieuses conventionnelles et à grande vitesse
  • Machines de polissage conventionnelles et de haute précision
  • Machines à roder double face
  • Machines à trancher

Métrologie

Équipement pour prismes optiques
 

Choisir la bonne fenêtre

Contactez notre équipe d'ingénieurs en fabrication optique pour vous assurer de recevoir des fenêtres qui répondent à vos besoins spécifiques tout en respectant votre budget.

Visible

  • Protègent les optiques et les capteurs sensibles de la contamination et des dommages
  • Large gamme de substrats en verre et en plastique
  • Options pour les applications nécessitant une grande durabilité ou de larges plages de température
Visible
 
 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité