Produit ajouté au panier
 
Séparateurs de Faisceau
 

Séparateurs de Faisceau

  Grande variété de types de séparateurs de faisceau : polarisants, non-polarisants et raie laser

  Solutions personnalisées allant du prototype à la production en série

  Expertise dans la conception et l'application pour les besoins complexes en matière de traitement et de géométrie

  Capacités de traitement de 350 à 1620 nm

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants de séparateurs de faisceaux en cube et en lame pour des applications allant du spectre de longueur d'onde ultraviolet (UV) à infrarouge (IR). Nos ingénieurs experts en conception et fabrication optiques développent des solutions personnalisées pour le prototypage et la production en série, et vous accompagnent tout au long de votre processus de développement de produits. Une métrologie de pointe garantit que tous les séparateurs de faisceau répondent aux exigences de votre application. Que pouvons-nous fabriquer pour vous ?

 
 

Capacités

Nos séparateurs de faisceau sont fabriqués à partir d'une grande variété de matériaux SCHOTT, Ohara, et CDGM. Que vous ayez besoin de plusieurs séparateurs de faisceau pour le prototypage, de quelques dizaines pour la pré-production ou de grandes quantités pour la production en série, nous pouvons développer une solution adaptée à votre application. Certaines valeurs peuvent dépendre du matériau et des autres spécifications requises.

* Les spécifications de haute précision peuvent nécessiter une discussion pour s'assurer qu'elles sont réalisables dans votre situation spécifique.

Équipement de fabrication

  • Rectifieuses conventionnelles et à grande vitesse
  • Machines de polissage conventionnelles et de haute précision
  • Machines à trancher
  • Machines de finition QED MRF pour la finition fine
  • Chambres de traitement, y compris traitement par pulvérisation ionique

Métrologie

  • SmartScopes OGP
  • Autocollimateurs Nikon 6D
  • Interféromètres Fujinan
  • Interféromètres à haute résolution Zygo ® VeriFire™
  • Interféromètres à lumière blanche Zygo ® NewView
  • Interféromètres GPI vertical et horizontal à ouverture 4" Zygo®
  • MMT Zeiss Contura G2
  • Microscopes DigiMicro
  • Microscopes Olympus MX51
  • Spectrophotomètres optiques

WEBINAIRE À LA DEMANDE

Voir tous les webinaires
Un guide indispensable sur les
séparateurs de faisceau

Rejoignez-nous pour une discussion sur les différents types de séparateurs de faisceau et sur la meilleure façon de les utiliser pour maximiser les performances de votre application.

Voir

 

 

Choisir le bon séparateur de faisceau

Contactez-nous pour nous faire part de vos exigences en matière de système. Notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans la fabrication optique collaborera avec vous pour garantir la livraison de séparateurs de faisceau qui répondent aux besoins de votre application tout en respectant votre budget.

Cubes

  • Montage et intégration faciles avec un AOI de 0°
  • Pas de décalage de faisceau
  • Égalité des longueurs de trajet optique en transmission et en réflexion
  • Réduisent la longueur du trajet optique d'un système
Cube
 
 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité