Produit ajouté au panier
 
Fabrication
 

Métrologie

Edmund Optics® utilise une variété de technologies internes de métrologie de pointe pour s'assurer que toutes les spécifications sont respectées, et effectue des tests de durabilité environnementale et physique. Des certificats d'essais de produits et des rapports de mesures spectrales sont également disponibles sur demande.

Edmund Optics® effectue toute une série de tests pour garantir les meilleures performances de nos filtres optiques. Équipement de métrologie des filtres :

  Spectrophotomètres LAMBDA de PerkinElmer

 Spectrophotomètres Agilent Cary

 Dispositif de mesure Keyence

 Spectrophotomètre haute performance personnalisé (mesures de blocage jusqu'à OD 8)

 
 
 
 

Spectrophotométrie

  • Utilisée pour caractériser la performance spectrale réfléchissante et transmissive
  • Large plage de mesure spectrale de 175 nm à 3,3 μm
  • Mesures supérieures au blocage OD 7 pour une représentation précise des bandes de transmission et de réjet

Mesure de l'image

  • Utilisée pour l'inspection optique de précision et l'obtention de données de mesure
 
 

Boîtes de stockage des wafers à environnement contrôlé

Dispositif de mesure d’image Keyence

Spectrophotomètre 7000 Agilent Cary

 
 
 

Qualité

  Des systèmes de conformité globaux et robustes

 Procédures rigoureuses d'action préventive et corrective

 Engagement en faveur de l'amélioration continue

 Certifié ISO 9001:2015 et conforme à l’ITAR

Depuis plus de 80 ans, Edmund Optics® est une source fiable de composants optiques, optomécaniques et d'imagerie de qualité. À chaque étape, Edmund Optics s'engage à garantir la qualité des produits et des procédures et a démontré ses capacités en matière de tests sur mesure pour les assemblages optiques adaptés aux exigences des projets. Guidés par les normes de certification ISO 9001, nous appliquons un programme de qualité global strict qui est contrôlé par un personnel expérimenté et soutenu par les tests optiques les plus innovants disponibles. Les produits fabriqués par Edmund Optics sont soumis à des tests rigoureux et complets dans le cadre du programme de qualité de l'entreprise et conformément aux procédures de qualité globales d'Edmund Optics, ainsi qu'à un grand nombre de normes ISO et MIL-SPEC.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001
  • ISO 13485
  • ANSI / ASME Y14.5
  • ISO 10110
  • MIL-C-48497A
  • MIL-STD-810
  • MIL-PRF-13830B
  • MIL-C-675C
  • Site de fabrication entièrement conformes aux normes ITAR

Gestion de la configuration (contrôle des documents)

Edmund Optics® utilise un système de processus de contrôle des documents pour établir et maintenir la cohérence des performances, de la fonctionnalité et des attributs physiques d'un produit conformément à leurs spécifications et aux exigences de performance opérationnelle. Qu'il s'agisse de produits en stock ou sur mesure, cette procédure s'applique à tous les produits tout au long de leur cycle de vie.

Ces processus, accompagnés d'applications logicielles telles que SAP, garantissent qu'Edmund Optics fabrique des produits précis à chaque fois.

Nous sommes certifiés ISO 9001:2015 !

ISO 9001:2015

Edmund Optics® a le plaisir d'annoncer que plusieurs de ses sites, dont le siège social à Barrington, New Jersey, sont certifiées ISO 9001. Edmund Optics applique un programme de qualité globale strict, contrôlé par un personnel expérimenté et soutenu par les tests optiques les plus innovants disponibles.

Les produits fabriqués par Edmund Optics sont soumis à des tests rigoureux et complets dans le cadre du programme de qualité de l'entreprise et conformément aux procédures de qualité globale d'EO.

Enregistré pour une fabrication conforme à l’ITAR

Enregistré pour une fabrication conforme à l’ITAR.

Edmund Optics® adhère aux International Traffic in Arms Regulations (ITAR), un ensemble de réglementations des États-Unis qui contrôlent les activités de fabrication et d'exportation d'articles de défense.

Enregistré et conforme à la réglementation ITAR, Edmund Optics® fabrique des optiques ITAR dans la plus stricte confidentialité. La réglementation ITAR stipule que les informations et les matériaux relatifs à la défense et aux technologies liées à l'armée ne peuvent être partagés qu'avec des ressortissants américains, sauf autorisation du ministre des affaires étrangères américain.

En bref, les informations relatives à votre commande seront gardées confidentielles lorsque vous achetez des composants chez Edmund Optics®. Nous prenons de grandes précautions pour sécuriser nos usines de fabrication ainsi que tous les documents et impressions sensibles. En tant que fabricant enregistré et conforme à la réglementation ITAR, vous aurez la certitude que toutes les règles et réglementations fédérales seront respectées pour la fabrication de vos composants optiques.

 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité