Produit ajouté au panier
 
CAPACITÉS
 

CAPACITÉS

Edmund Optics® fabrique des filtres optiques standard et sur mesure, du prototypage à la production OEM à grande échelle. Nos ingénieurs peuvent concevoir et fabriquer des filtres entièrement personnalisés, construire sur mesure d’après les dessins fournis par les clients, et fabriquer de grands volumes de composants standard, avec un choix de plus de 960 modèles de traitements standard.

 
 
 

Filtres à Traitement Dur en quantités OEM

 Gamme de longueurs d'onde de 220 nm à 10,6 µm

 Plus de 960 modèles de traitements existants qui peuvent être modifiés en fonction de vos besoins

 Conception de filtres et de traitements entièrement personnalisés

 Certificats d'essai et mesures spectrales disponibles

 Possibilité de gestion des modifications

 ISO 9001: 2015 et site de fabrication certifié ITAR

Les filtres optiques de précision bloquent, transmettent et reflètent les longueurs d'onde sélectionnées dans votre système. Que vous ayez besoin de nettoyer un faisceau laser, d'augmenter le contraste dans un système de vision industrielle, ou de séparer la fluorescence des longueurs d'onde d'excitation, Edmund Optics® a une solution de filtre appropriée.

Edmund Optics® est un producteur de premier plan de traitements de filtres optiques, notamment de filtres de fluorescence, dichroïques, passe-bande étroite, multi-bandes, coupe-bande, à transition et à densité neutre. Des petites quantités pour le prototypage aux grandes quantités pour la production, nos ingénieurs peuvent créer une solution pour vous. Notre expérience dans une grande variété d'applications vous aidera à trouver les meilleurs filtres pour votre application. Que pouvons-nous fabriquer pour vous ?

Capacités

Équipement de fabrication

Edmund Optics® dispose d'installations de traitement optique de pointe aux États-Unis et au Japon avec des capacités comprenant :

Et l'équipement de soutien, y compris :

  • Robot d'assemblage
  • Boîtes de stockage à environnement contrôlé
  • Graveur laser Keyence
  • Salles blanches de classe 10 000
  • Cabines à flux laminaire de classe 100
Équipement asphérique
 

Chambres de traitement par pulvérisation ionique

Pulvérisation magnétron à haut volume

Plate-forme de découpe

Graveur laser Keyence

Robot d'assemblage

 
 
 

Verre Filtrant Optique

Logo d’SCHOTT

 60 types de verre filtrant optique SCHOTT en stock

 Outil en ligne pour des devis rapides de verre filtrant personnalisé ici

 Pas de quantité minimum de commande pour dimensions standard ni personnalisées

 Fabrication d’après le dessin du client et conception entièrement personnalisée

 Exécution rapide pour le prototypage

ITOS, le site de fabrication allemand d'Edmund Optics®, propose des verres filtrants optiques dans des formes personnalisées, des tailles allant de 4 à 160 mm et des épaisseurs variées. L'utilisation d'équipements de production ultramodernes et un stock étendu de toute la gamme de verre à filtre optique de SCHOTT, y compris une grande sélection de plaques de verre brut, permettent de livrer rapidement de petites quantités de filtres personnalisés. Ce site de production certifié DIN ISO 9001:2015 garantit la fiabilité et la qualité de la production en série. ITOS prend également en charge l'analyse de votre filtre et vous fournit les propriétés requises.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour parler avec un expert ou pour demander une offre.

Capacités

Choisissez parmi 60 types de verres filtrants différents pour répondre aux exigences spectrales de votre application. Que vous ayez besoin de petites quantités pour le prototypage ou la fabrication sur mesure pour les systèmes OEM, ou que vous ayez simplement besoin de définir les spécifications du filtre, nous avons les capacités de couper et de polir les verres filtrants optiques pour assurer le succès de vos projets.

Capacités de fabrication pour les verres filtrants optiques
Dimensions Ø 3 à 160 mm ou 2 x 2 mm à 160 x 160 mm
Tolérances dimensionnelles Pour ≥2 – 49 mm : ±0,2 mm, pour ≥50 – 99 mm : ±0,3 mm, pour ≥100 – 160 mm : ±0,4 mm
Épaisseur 0,5 – 4,0 mm
Tolérance d’épaisseur (%) Pour ≤ 1 mm : ±0,1 mm, pour >1 – 4 mm : ± 0,2 mm
Finition de surface* P2
Erreurs de forme, planéité* 3/10-15 pour les diamètres jusqu'à 50 mm
Défauts de surface* Pour ≥2 – 49 mm : 5/3 x 0,63 mm, pour ≥50 – 160 mm: 5/4 x 0,63 mm
Parallélisme* 3 arcmin
Bords & biseaux Pièces rondes ≥Ø5mm : bords polis et biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires <50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats sur les bords Pour ≤ Ø 80 mm : <0,3 mm (5/E0,3), pour ≥Ø81 mm < 0,6 mm (5/E0,6)
*Spécifications selon DIN ISO 10110. Spécifications de fabrication selon MIL-PRF-13830B également disponibles.

Options personnalisées, dimensions disponibles et tolérances

 

Calculateur des prix pour verre filtrant optique en tailles personnalisées

Équipement de fabrication

  • Rectifieuse circulaire
  • Rectifieuse
  • Machine de polissage simple face
  • Scie à diamant haute précision
  • Scie à diamant à cadre
  • Chanfreineuse
  • Machine de centrage CNC
  • Découpeuse à jet d'eau
  • Découpeuse laser Trotec
  • Salle blanche avec lamineuse à rouleaux et de feuilles
  • Découpeur numérique Zund
  • Chambre climatique (humidité et température)

Métrologie

  • Spectrophotomètres
  • Interféromètre Optoflat
  • Microscope de mesure
  • Projecteur de mesure numérique
Équipement asphérique
 
 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité