Produit ajouté au panier

Fenêtres Interférométriques

Les Fenêtres Interférométriques sont utilisées pour mesurer la planéité des surfaces optiques ou de certains composants optiques, de manière à assurer la précision d'une large gamme d'applications de contrôle qualité ou d'inspection. Il s'agit de surfaces optiques ayant été polies à un niveau de planéité extrêmement précis et qui sont utilisées comme plaques de référence. Elles sont fixées au-dessus des surfaces inspectées à un angle spécifique, tandis qu'un faisceau laser est dirigé entre elles, de sorte que les bandes d'interférence peuvent être mesurées pour déterminer les niveaux de planéité. Les Fenêtres Interférométriques sont disponiblesavec une surface simple ou double.

Filter
Plans Étalons, Surface Unique Plans Étalons, Surface Unique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Diamètres de ½" à 14" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20
Plaques de Compensation à Aberration Sphérique Plaques de Compensation à Aberration Sphérique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat N-BK7 de Précision
  • Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
  • Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16
Plans Étalons de Précision – Double Surface Plans Étalons de Précision – Double Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer