Produit ajouté au panier

Mires Couleur et à Echelle de Gris

Color & Gray Level Test Targets measure the level of an imaging system's color or grayscale performance. Color & Gray Level Test Targets consist of a variety of colored or grayscale patterns that evaluate an imaging system's dynamic range by comparing the target with a system's image. Color & Gray Level Test Targets provide a convenient, simple way to test an imaging system's gray level or color performance.

Vérificateurs de Couleurs Vérificateurs de Couleurs
  • Teste le véritable équilibre des couleurs
  • Inclut les couleurs naturelles, chromatiques, primaires, et le gris
  • 24 ou 30 carrés conçus scientifiquement
Cible Test Couleur Cible Test Couleur
  • Idéale pour l'Evaluation des Couleurs
Mire de Calibration de la Transmission des Couleurs Certifiée NIST Mire de Calibration de la Transmission des Couleurs Certifiée NIST Nouveau
  •  24 points de couleur calibrés
  • 9 diamètres des points allant de 150 à 4150 µm
  • Compatibles avec les objectifs à immersion dans l’huile
Motif sur Échelle de Gris EIA Motif sur Échelle de Gris EIA
  • Calibration Vidéo
  • Densité Permanente Standard
  • Evaluer/Comparer la Gamme Dynamique de Caméras
Mire de Contraste ISO-14524 Réfléchissante Mire de Contraste ISO-14524 Réfléchissante
  • Détermine la Gamme Dynamique de Caméras
  • 12 Niveaux de Gris
Film de Gamme Dynamique ISO-21550 Film de Gamme Dynamique ISO-21550
  • Used to Determine Optical Density Range of Transmission Scanners and Imaging Systems
Grande Mire à Échelle de Gris Grande Mire à Échelle de Gris
  • 15 niveaux de densité
  • Grayscale logarithmique
Mire Test Réfléchissante pour Systèmes de Balayage Mire Test Réfléchissante pour Systèmes de Balayage
  • En Accordance avec le Standard ISO 16067-1
  • Conçu pour Tester des Systèmes de Scannage Digitaux
Mires de Balance des  Blancs et de Réflectance Diffuse Spectralon®  Mires de Balance des Blancs et de Réflectance Diffuse Spectralon®
  • Réflectance diffuse avec une réflectance nominale de 99% dans la plage de longueurs d’onde UV-VIS-NIR (350 à 1600 nm)
  • Durables, stables et lavables
  • Certificat de calibration NIST et données de 250 à 2500 nm
Ressources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer