Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés dans les applications de vision industrielle qui nécessitent une performance NIR ou VIS-NIR, en tenant compte des exigences de distances de travail et de résolutions d’automatisation et d’inspection d’usine types. Présentant de larges ouvertures maximales et un traitement antireflet à large bande (BBAR) conçu jusqu’à 1.000 nm, ces objectifs haute performance peuvent être utilisés dans des conditions d’éclairage défavorables. Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une haute tolérance, donnant de meilleurs niveaux de performance d’imagerie et une faible variation d’objectif à objectif, assurant une haute fiabilité dans de multiples systèmes. En associant une excellente performance optique, des paramètres industriels et de petites tailles, ces objectifs VIS-NIR de Série C représentent un nouveau standard en optique d’automatisation d’usine.
Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS à large bande. ou un traitement SWIR.
Remarque : Pour l’imagerie IR uniquement, des Filtres de Coupure UV-VIS sont disponibles et se montent directement sur le filetage filtre de chaque objectif.
Longueur Focale | A | B | C | D |
16 mm | 33 mm | 40,5 mm | 33 mm | 1 mm |
25 mm | 31 mm | 30,5 mm | 31 mm | 1,3 mm |
35 mm | 33 mm | 41 mm | 33 mm | 0 mm |
50 mm | 35,8 mm | 53,7 mm | 35,8 mm | 2,85 mm |
![]() |
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.