Produit ajouté au panier

1500 nm CWL, 12nm FWHM, 25 mm Mounted Diameter

×
Stock #65-792 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Qté 1-9
€210,00
Qté 10+
€189,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Clinical Chemistry

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Ouverture Utile CA (mm):
21.0
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
1,500.00 ±2.5
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2.5
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
12.00 ±2.5
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2.5
Transmission Min. (%):
>70
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1800

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
7.5 ±0.1

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du Visible et de l'IR
  • Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
  • Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans des systèmes
  • Options de CWL de 193 - 399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande 700 - 1650 nm avec Traitement Traditionnel sont utilisés pour transmettre sélectivement une gamme étroite de longueurs d'onde tout en bloquant les autres, et conviennent parfaitement à toute une gamme d'applications biomédicales et chimiques quantitatives. Les filtres interférentiels passe-bande sont utilisés de façon intensive dans l'instrumentation de toute une série d'applications comprenant la chimie clinique, les essais environnementaux, la colorimétrie, la séparation d'éléments et raie laser, la photométrie de flamme, la fluorescence et les immuno-essais. Par ailleurs, les Filtres Interférentiels Passe-Bande 700 - 1650 nm avec Traitement Traditionnel sont utilisés pour sélectionner des raies spectrales discrètes à partir de lampes à décharge à arc ou à gaz et d'isoler une raie spécifique de l'Ar, du Kr, du Nd: YAG et d'autres lasers. Les Filtres Interférentiels Passe-Bande 700 - 1650 nm avec Traitement Traditionnelsont souvent utilisés en conjonction avec les modules diode laser et LED.

Filtres avec Traitement Tradditionnel

Les filtres avec Traitement Traditionnel sont fabriqués en trois sections, l'une qui détermine la longueur d'onde centrale (CWL), la largeur de bande (FWHM) et la forme de la courbe de transmittance, tandis que les deux autres contrôlent la gamme de blocage du filtre. La section passe-bande des Filtres Interférentiels Passe-bande avec Traitement Traditionnel est faite par une déposition répétitive en chambre sous vide de fines couches de composants partiellement diélectriques réfléchissants sur un substrat de verre. La réjection des longueurs d’ondes résultant d'une interférence destructive est limitée à 15 % de la longueur d’onde centrale. Par conséquent, du verre additionnel ou des bloqueurs métalliques doivent être ajoutés pour réduire la transmission en dehors de la bande. Des bloqueurs métalliques, tels que des couches d’argent, réfléchissent et absorbent les radiations en dehors de la bande passante du filtre et bloquent les ordres plus élevés des rayons X et de l'IR lointain (LWIR). Les capacités de blocage des bloqueurs métalliques sont augmentées par l’addition d'un verre transmissif coloré et de colorants personnalisés absorbant les radiations UV ou le rayonnement ultra-violet. Après déposition d'un film fin, les trois sections sont laminées, coupées, et montées.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

View Now

Spectre infrarouge (IR)

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

NIR (infrarouge proche)

VIS/NIR Coating

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

L'orientation des filtres optiques

Vous ne savez pas quel côté de votre filtre doit être orienté vers la source lumineuse ? Renseignez-vous chez Edmund Optics !

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Filtre passe-bande

Bande passante

Cavité

Traitement dichroïque

Dichroic Filter

Filtre , verre coloré

Ondulation

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence

Edmund Optics explique les fluorophores et les filtres optiques pour la microscopie à fluorescence. Découvrez également les filtres optiques en stock.

View Now

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

View Now

La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocage

Plage de blocage

Longueur d’onde centrale (CWL)

Lumière collimatée

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Frange d'interférence

Filtre coupe-bande

Pic de transmittance

Filtre coupe-bande rugate

Filtre passe-bas

Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Filter

Filtre fluorescent

Densité optique (OD)

Plage de blocage

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallélisme

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Ouverture utile

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer