Produit ajouté au panier

Monture de Polariseurs avec Micromètre, 50,0 mm

×
Stock #56-329 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Qté 1-4
€530,00
Qté 5+
€477,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary
Type d'Optique:
Circular
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-526

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
47.0
Incréments:
5 arcminutes
Rotation Grossière (°):
360
Rotation Fine (°):
±4

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Micrometer

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
9.0 (Max.)
Compatible Post:
M6 x 1.0
Type of Mounting Optics:
Polarizer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage

Les Montures Polariseurs Métriques se composent d’un anneau de sécurité, d’un bras levier pour une rotation précise, d'une vis de blocage pour la répétabilité et d'un vernier gradué de 360°. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. *40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.  

Informations Techniques

 
Diamètre des optiques compatibles D Ouverture utile CA Type d’entraînement Diamètre de monture A Épaisseur de la monture B C E N°stock
Standard
20,0 17 Standard 50 19 34 24,0 #55-454
25,4 22 Micromètre 69 - - 33,5 #55-011
25,4 22 Standard 60 20 42 29,5 #55-010
30,0 27 Micromètre 69 - - 33,5 #57-570
30,0 27 Standard 60 20 42 29,5 #57-569
50,0 47 Micromètre 89 - - 43,5 #56-329
50,0 47 Standard 80 20 62 39,5 #55-455
Montures de Polariseurs Glan-Thompson
25,4 18 Micromètre 69 -* - 33,5 #57-572
25,4 18 Standard 60 20* 42 29,5 #57-571

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Polariseur, 25,4 mm avec Micromètre #17-525 €480,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Polariseur, 50,0 mm avec Micromètre #17-526 €572,25   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Polariseur Glan-Thompson #58-479 €138,00 Qté 5+ €131,20   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C de Polariseur #87-207 €124,00 Qté 5+ €111,60   Demande de Devis