Produit ajouté au panier

Porte-Filtres à Ressort, Métrique

×
Stock #55-531 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€81,50
Qté 1-9
€81,50
Qté 10+
€73,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-531

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
40 x 40
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Idéal pour des filtres rectangulaires et circulaires
  • Approprié pour des changements rapides d’optiques
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Le Porte-Filtres Métrique à Pinces peut être utilisé avec des optiques ayant une taille allant jusqu’à 45 mm et 6 mm en épaisseur. Les optiques sont maintenues contre la paroi ayant une ouverture utile de 40 x 40 mm. Ces porte-filtres sont spécialement appropriés pour soutenir différentes mires de test. Le Porte-Filtres Métrique à Pinces est particulièrement pratique pour changer rapidement d'optique. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Porte-Filtres à Ressort, Carré de 2"/50,8 mm #17-531 €124,50   Demande de Devis