Produit ajouté au panier

60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique

×
Stock #54-995 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Qté 1-9
€118,00
Qté 10+
€106,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-529

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):
12.0 (Max.)

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
5.0 - 60.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques ont une conception de type barre avec des surfaces de montage non marquantes, ce qui les rend idéales pour les optiques rectangulaires telles que les filtres et les miroirs, ainsi que les lentilles cylindriques. Les montures sont disponibles en 25 ou 60 mm carrés pour les optiques rectangulaires ou carrées. Elles sont compatibles avec un filetage de monture M6 x 1,0. Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques sont construites en aluminium anodisé noir avec une tige en acier inoxydable. Des tiges et supports de tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique. 

Informations Techniques

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre, Carré de 2"/50,8 mm #17-529 €160,25   Demande de Devis