Produit ajouté au panier

Brosse à Épousseter Anti-Statique de 1,25" de largeur

Anti-Static Dusting Brush

×
Stock #39-335 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Qté 1-2
€30,00
Qté 3+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
1.25 Width

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour nettoyer des Optiques sans risquer des Dommages
  • Solution rapide pour retirer la Poussière et des Peluches
  • Idéal pour l’Utilisation quand Solvants peuvent endommager l’Optique

Les brosses de nettoyage pour optiques sont composées de brosses à lentilles souples, antistatiques et soufflantes, ainsi que de soufflantes à air avec compresseurs. Ces brosses enlèvent la poussière et les peluches de la surface d'une optique sans endommager le substrat ou le traitement. Les brosses antistatiques sont idéales pour les matériaux sensibles tels que les écrans d'ordinateur et les équipements électroniques, tandis que le souffleur d'air avec compresseur peut être utilisé pour sécher une optique nettoyée avec des solvants. Les brosses de soufflage de lentilles combinent ces deux outils en un seul paquet. Les brosses de nettoyage pour optiques sont des outils de nettoyage optique idéaux pour tous les projets de laboratoire et de manipulation optique.