Produit ajouté au panier

Photodétecteur SI Amplifié Espace Libre, 350 - 1100 nm

Free-Space Photodetector Module

Free-Space Photodetector Module

×
Stock #29-518 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€311,00
Qté 1+
€311,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Amplified Si Photodetector
Temps de Montée (ns):
10.00

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
58.5 x 62.2 x 36
Zone Active (mm2):
13.00 (3.6*3.6mm)

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 1100

Electrical

Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
1.2x10^-14
Largeur de Bande (Hz):
DC-12*10^6 (DC-12 MHz)

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
10 - 50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Design compact pour une intégration facile dans des systèmes
  • Photodétecteurs Si ou InGaAs de 200 à 1700 nm
  • Modèles biaisés ou amplifiés disponibles

Les Modules de Photodétecteurs Espace Libre comportent des diodes Si biaisés ou amplifiées, ou une diode InGaAs à grande vitesse qui couvre les spectres UV, VIS, NIR et SWIR de 200 à 1700 nm. Ces détecteurs offrent des temps de montée rapides et des largeurs de bande pour la détection immédiate des lasers pulsés. La version Si offre des temps de montée de 1 ns et des largeurs de bande allant jusqu'à 350 MHz, tandis que les détecteurs InGaAs offrent des temps de montée de 350 ps et une largeur de bande de 5 GHz. Les détecteurs Si amplifiés offrent des temps de montée de 10 à 35 ns et un amplificateur de transimpédance intégré à gain fixe et à faible bruit permettant de mesurer des sources de faible puissance jusqu'à des niveaux de l'ordre du femtowatt. Les Modules de Photodétecteurs Espace Libre présentent une conception compacte pour une intégration facile dans les systèmes à espace restreint, un filetage de montage M4 pour le montage sur tige et une monture optique détachable de 1" de diamètre pour l'intégration de filtres et de lentilles. Ces modules sont idéaux pour surveiller les lasers à impulsions rapides, les sources optiques CW modulées et les applications nécessitant une détection optique en espace libre, telles que le LIDAR.

Remarque : Les modules photodétecteurs Si et InGaAs biaisés (#29-514#29-515 et #29-516) nécessitent une batterie de 12V (non incluse) pour l’alimentation et le fonctionnement. Les modules photodétecteurs Si amplifiés (#29-517 et #29-518) nécessitent une alimentation ±12VDC (#29-519), vendue séparément. Lors de la mesure de signaux à haute vitesse, une résistance de terminaison de 50Ω est recommandée.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation 12 V pour Photodétecteurs Amplifiés #29-519 Nouveau €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble BNC vers BNC, 1,5 m de long #72-130 Nouveau €26,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble BNC vers SMA, 1,5 m de long #72-131 Nouveau €26,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Terminaison BNC Fixe Mâle-Femelle 50Ω #72-132 Nouveau €33,25   Demande de Devis