Produit ajouté au panier

Off-center Attachment Measuring Probe

See More by Nikon
Off-center Attachment Measuring Probe

Off-center Attachment Measuring Probe

×
Stock #29-237 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€117,00
Qté 1+
€117,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Measurement Probe
Fabricant:
Nikon

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
  • Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
  • Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles

Le Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO est doté d'une échelle linéaire numérique photoélectrique intégrée qui permet d'effectuer des mesures précises d'épaisseur, de profondeur et de hauteur de matériaux industriels par contact. Ce système de mesure a une plage de mesure de 0 à 50 mm et une valeur minimale lisible de 0,1 µm avec une précision de 1 µm (à 20°C) et une vitesse de réponse de 500 mm/sec. La tête de mesure dispose de 6 options d’embouts de sonde de mesure pour les mesures de différents matériaux: les embouts standard, à pointe, en plastique, décentrés, plats et à rouleaux. Le Système Numérique de Mesure de Longueur Nikon DIGIMICRO est équipé du compteur numérique MFC-200 pour les fonctions de changement d'affichage et de résolution, de changement de direction et de changement d'unité d'affichage. Ce système de mesure est idéal pour les applications de métrologie industrielle nécessitant une précision et une exactitude extrêmes.

Informations Techniques

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head #29-229 €1.840,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
MFC-200 Compact Digital Counter #29-230 €1.030,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Power Supply for MFC-200 #29-231 €248,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V) #29-232 €14,25   Demande de Devis
  • Contact
    ×
MS-32G Granite Measurement Stand #29-233 €1.045,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Pin Attachment Measuring Probe #29-234 €51,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Flat Attachement Measuring Probe #29-235 €51,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Plastic Attachment Measuring Probe #29-236 €45,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Off-center Attachment Measuring Probe #29-237 €117,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Standard Attachement Measurement Probe #29-238 €47,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Roller Attachment Measuring Probe #29-239 €122,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer