Produit ajouté au panier

Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe Saturn 5B, ouverture de 5 mm, argent protégé

See More by ScannerMAX

5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Dual Axis Galvanometer Scanner

5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Dual Axis Galvanometer Scanner ScannerMAX Mach-DSP Digital Servo Driver (included with each galvanometer scanner) ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter)
×
Sélection des spécifications
Type:
Traitement:
Mirror Aperture (mm):
Stock #16-040 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.800,00
Qté 1+
€3.800,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Dual Axis
Numéro de Modèle:
ScannerMAX Saturn 5B

Propriétés physiques et mécaniques

Mirror Aperture (mm):
5
Dimensions (mm):
55.6 x 48.2 x 43.5 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Inertie du Rotor (gm-cm2):
0.026
Constante de Torque (dyne-cm/A):
36,000
Temps de Réponse 0,1° (µs):
140

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
Traitement:
Protected Silver
Angle Balayé (°):
40 (Optical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

Electrical

Signal de Position (V):
±10
Courant - Crête (A):
Maximum: 25
Courant - RMS (A):
4.7 (Case @ 50°C)
Résistance de la Bobine (Ω):
1.95
Inductance de Bobine (μhenries):
135
Tension EMF (μV/°/s):
62.8

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
±24 VDC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Produits

 Type   Traitement   Mirror Aperture (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Dual Axis Protected Silver 3
Dual Axis Protected Silver 5
Dual Axis Protected Silver 10
Single Axis Protected Silver 3
Single Axis Protected Silver 5
Single Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis Protected Silver 6
Dual Axis Protected Silver 6
Single Axis Protected Silver 8
Dual Axis Protected Silver 8
Single Axis Protected Silver 10
Dual Axis Dielectric Mirror (635, 1064nm) 10
Single Axis Protected Silver 15
Single Axis 1064nm Dielectric 15
Single Axis 355nm Dielectric 15
Dual Axis Protected Silver 15
Dual Axis 1064nm Dielectric 15
Dual Axis 355nm Dielectric 15

En savoir plus

  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
  • Configurations à axe unique et double axe
  • Scanners à haute performance pour les applications d'imagerie et de projection

Les Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn sont conçus pour atteindre les plus hautes performances de balayage de crête et RMS pour les applications biomédicales, l’usinage de matériaux au laser et l'imagerie laser. Par rapport aux galvanomètres classiques, les galvanomètres de la série Saturn sont fabriqués avec des rotors plus solides et plus rigides pour éviter le balayage transversal (wobble) à des vitesses de balayage élevées et générer moins de chaleur grâce à la faible résistance des bobines, ce qui permet d'obtenir des performances plus rapides sans surchauffer ni endommager le rotor. Ces galvanomètres sont disponibles en configuration à un seul axe (1D galvo) avec une monture sur l'axe Y ou en configuration à deux axes (2D galvo) avec une monture sur l'axe X-Y. Les Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn sont idéaux pour les applications d'imagerie et de projection exigeantes telles que la microscopie confocale, les écrans laser de divertissement, la tomographie par cohérence optique (OCT) et l'imagerie tramée, ainsi que les applications de marquage laser. Des galvanomètres avec des ouvertures de miroir de 3 mm, 5 mm et 10 mm sont disponibles avec un traitement en argent protégé, couvrant les applications à petits et grands faisceaux dans le visible ou l'infrarouge. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un scanner galvanométrique Saturn avec une ouverture de miroir ou un traitement personnalisé.

Les  Galvanomètres/Scanners Optiques Saturn ScannerMAX sont pilotés par le servo-moteur Mach-DSP. Ce servo-moteur numérique est de taille compacte et contrôle simultanément les scanners de l'axe X et de l'axe Y. Le Mach-DSP peut être commandé par des signaux analogiques et numériques, et il est accessible et réglable à l'aide d'un logiciel d'interface graphique gratuit, qui comprend un générateur de motifs de test intégré, un oscilloscope et un analyseur de signaux dynamiques. Le servo-moteur Mach-DSP nécessite une alimentation de ±24 VDC.

Remarque : Pour les clients en Europe, 2 unités de l’alimentation #14-571 sont nécessaires pour le fonctionnement.

Différents câbles galvo-servo plus longs ou plus courts sont disponibles sous l'onglet Accessoires. Veuillez noter que ces câbles sont compatibles avec tous les systèmes Compact 506 ainsi qu'avec la liste suivante de systèmes Saturn :

Tout système Saturn 1 (16-039 ou 16-042) dont le numéro de série est supérieur à PS102838
Tout système Saturn 5 (16-040 ou 16-043) dont le numéro de série est supérieur à PS501904
Tout système Saturn 9 (16-041, 16-044, 21-969) dont le numéro de série est supérieur à PS903670

Chaque système de galvanomètre à axe unique est livré avec :

·       1 galvanomètre de la série Saturn

·       1 support de l'axe Y

·       1 carte servo-moteur Mach-DSP

·       1 câble d'un mètre de long qui relie le galvanomètre au servo-moteur

·       1 kit de câbles comprenant des câbles d'alimentation et d'entrée analogique

 

Chaque système de galvanomètre à double axe est livré avec :

·       2 galvanomètre de la série Saturn

·       1 support de l'axe -X- Y

·       1 carte servo-moteur Mach-DSP

·       2 câbles d'un mètre de long qui relient le galvanomètre au servo-moteur

·       1 kit de câbles comprenant des câbles d'alimentation et d'entrée analogique

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Laser/Galvo FB3 #21-970 €570,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique à Sortie Unique, 24 V DC, 4 A #14-571 €96,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Informations techniques

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer