Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le Kit de Développement ZM18 Z-Laser est idéal pour répondre aux besoins des intégrateurs de systèmes et des chercheurs qui développent des applications dans le domaine de la vision industrielle et de l'imagerie. Le laser de 80 mW, 600 nm peut être facilement focalisé à la main en utilisant le mécanisme de focalisation externe, et positionné avec la monture incluse. Le laser répond aux normes environnementales IP52 et est libre de potentiel pour une installation facile. Le Kit de Développement ZM18 Z-Laser peut être réglé par modulation analogique et numérique et comporte sept têtes de projection optique qui peuvent être remplacées sans effort.
Têtes de projection optiques incluses :
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.