Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice Axe Z pour Plateau de 1,25" (entrainement latéral - profil bas)

×
Stock #54-369 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Low Profile
Compatible Stage Size (inches):
1.25
Stage Type:
Side Drive

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
1.25
Largeur (pouces):
1.25
Épaisseur (pouces):
1.63
Trou de Montage:
None

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish

Nous offrons désormais une ligne complète d'équerres à axe Z pour assembler les plateaux à roulement à billes en systèmes de positionnement à trois axes. Ces équerres sont actuellement incluses avec tous plateaux à configurations X-Y-Z. En achetant des plateaux à axe unique de façon séparée, les équerres peuvent être utilisées pour configurer votre unique combinaison à trois axes, en utilisant différentes options de conduite (centrale, par le côté), ou différentes options de plateaux à dessus solide ou fileté. Toutes les équerres sont conçues pour un plateau de même taille et type de conduite (centrale ou par le côté). Toutes les équerres à Axe Z incluent des écrous SHCS pour permettre l'assemblage de deux plateaux à roulement à billes; 4 écrous pour chaque équerre (#54-380 inclut 6 écrous; 2-Z, 4-Y). Les équerres sont conçues pour un assemblage à axe Z et possèdent des filetages pour offrir une robuste fixation. L'axe Y sur les équerres ne possèdent pas de trou SHCS et se connectent directement au plateau. La construction est en aluminium et possède une finition noire anodisée. Les configurations X-Y et X-Z sont également possibles. Cependant, du fait des écrous de blocage sur le côté, toutes les options ne fonctionneront pas.

Remarque : La Platine à Axe Z 1.75" #54-374 est conçue pour être utilisée avec les plateaux 1" ou possédant une course de 25mm: #37-935, #37-936, #37-955, et #37-956.