Produit ajouté au panier

Filtre Coloré Kodak Wratten Jaune 12

×
Stock #54-467 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€120,00
Qté 1-10
€120,00
Qté 11+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Filter
Remarque:
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0
Longueur (mm):
75.00
Épaisseur (mm):
0.10
Largeur (mm):
75.00

Propriétés optiques

Numéro de Verre/Filtre:
12.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs 
  • Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
  • Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation

Les filtres Kodak Wratten sont idéaux pour la correction et l'atténuation des couleurs dans les applications de photographie, d'astronomie et de vision industrielle. Ces filtres sont conçus avec plusieurs couches de gel contenant des colorants, une couche interne de gel et une couche de finition en polyuréthane. Lors de la manipulation de ces filtres, il est recommandé de porter des gants en latex non poudrés ou des doigtiers et de ne manipuler les filtres que par les bords ou les coins pour éviter de les endommager. Les Filtres Kodak Wratten peuvent être facilement rayés ou contaminés et doivent être conservés dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces filtres sont disponibles dans une gamme de couleurs visibles ou infrarouges sans transmittance de 400 à 700 nm.  

Remarque: Un stockage dans un environnement humide peut assombrir les filtres. Ne pas exposer les filtres à des températures supérieures à 50°C sur une période prolongée.