Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plateau de Micropositionnement, Filetage RMS

#85-722

×
Stock #85-722 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1+
€580,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Linear (XY)
Type d'Optique:
Objective

Propriétés physiques et mécaniques

Plate Inner Diameter (mm):
RMS
Ouverture Utile CA (mm):
7.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Épaisseur (mm):
28.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
  • Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
  • Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS

Les Platines Réglables du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour intégrer des composants optiques dans le système de cage TECHSPEC tout en permettant un ajustement rotatif, basculant ou linéaire. Les Montures Rotatives sont disponibles avec des filetages de montage M6 ou ¼-20 et sont conçus pour s'adapter au diamètre intérieur des platines du système de cages de 25 mm. La Platine de Montage Cinématique pour la cage est compatible avec les platines du système de cage de 30 mm et permet un ajustement cinématique des assemblages de système de cage. La Platine de Micro-Positionnement X-Y a des trous pour tiges de 6 mm et comporte une ouverture utile de 7 mm, un micro-positionneur X-Y et une monture filetée RMS pour un alignement précis du montage.