Produit ajouté au panier

Spot Lumineux à LED MicroBrite, Blanc

See More by Advanced Illumination

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
Stock #34-217 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€352,00
Qté 1+
€352,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL223-WHI-IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
7.90
Diamètre Fibre (pouces):
1/4
Longueur (mm):
38.10
Diamètre Externe (pouces):
0.312

Propriétés optiques

Couleur:
White

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
  • Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
  • Durée de vie de 50 000 heures

Les Spots Lumineux MicroBrite d'Advanced Illumination ont été conçus pour remplacer les systèmes d’éclairage à fibres optiques utilisés dans les microscopes et les applications de vision industrielle. Ils remplacent les guides lumineux en fibre optique de ¼” ou 8 mm, ou peuvent être combinés à des adaptateurs de guides lumineux pour remplacer de larges faisceaux de fibres. Les Spots Lumineux MicroBrite d'Advanced Illumination sont 25 fois plus intense que les spots lumineux standard, consomment peu d’énergie et ont une durée de vie de 50 000 heures.

Remarque : l'alimentation #66-855 de 24 V est requise pour son utilisation, non incluse. L’intensité de ces produits n'est pas modifiable.