Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Coaxial Haute Intensité Ethernet, Blanc

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

×
Stock #21-363 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€560,00
Qté 1+
€560,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL162-WHIC1
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
1
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant, Pulsed, Gated

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
85.1

Propriétés optiques

Couleur:
White

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
C1
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination utilisent un connecteur C1 pour se connecter au Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645). Le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E permet à ces éclairages en ligne haute intensité d'être contrôlés par Ethernet grâce à un logiciel téléchargeable ou à une interface utilisateur graphique (GUI) basée sur le Web. Grâce à une gestion thermique efficace, ces éclairages en ligne sont capables de fournir 33 000 lux à une distance de travail de 100 mm avec une taille de spot de 61 mm en mode de fonctionnement continu, pulsé ou à déclenchement. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination peuvent être suralimentés par de courtes impulsions sans endommager les LED grâce au système de contrôle SignaTech™ d'Advanced Illumination, disponible avec le contrôleur DCS-100E. Ces spots lumineux sont disponibles en UV, bleu, vert, rouge-orange, IR ou blanc et sont compatibles avec le port de 8 mm que l'on trouve sur de nombreux objectifs d'imagerie à illumination en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques à Éclairage en Ligne. Pour les applications qui ne nécessitent pas de fonctionnalité contrôlée par Ethernet, les Spots Lumineux Coaxiaux à LED Haute Intensité d’Advanced Illumination sont également disponibles.

Remarque : L'Alimentation 24V (#66-855) et le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645) sont nécessaires pour l'utilisation.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E #18-645 €615,00   Demande de Devis