Produit ajouté au panier

Rétroéclairage LED Haute Puissance, Blanc, 300 x 300

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

×
Stock #22-101 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.235,00
Qté 1+
€1.235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
LED illumination
Uniformity (%):
>90%
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
339 x 339
Poids (g):
3500
Zone Active (mm):
300 x 300

Propriétés optiques

Couleur:
White

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Uniformité >90%
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite

Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.

Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 (#22-104) et 300 x 300 (#22-105), vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Gradateur à Réglage d’Intensité pour Éclairages à LED Effilux #75-337 Nouveau €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 200 x 200 #22-104 €1.081,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 300 x 300 #22-105 €1.764,00   Demande de Devis