Produit ajouté au panier

Watec Wat 221S2 COLOR CAMERA

×
Stock #58-015 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€587,00
Qté 1+
€587,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Watec
Numéro de Modèle:
WAT 221S2

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
63.5 x 43.5 x 44
Poids (g):
160.00

Capteur

Capteur:
Interlaced CCD
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.40
Pixels (H x V):
752 x 582
Aire Active, H x V (mm):
6.4 x 4.8
Contrôle d'Exposition:
1/60 - 1/10,000s., On/Off
Format Signal:
PAL

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
Analog
Connecteur:
BNC
Synchronisation:
Internal
Alimentation:
12 V DC

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 TPI
Monture:
C/CS-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Multi Function
  • Haute Sensibilité
  • Sortie Simultanée de Signaux Vidéo & Y/C