Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les objectifs VZM™ permettent l’inspection d’une large gamme d’objets sans l’inconvénience de changer les distances de travail. En addition, le zoom parfocal permet aux grossissements d’être facilement changés sans re-focaliser. Ces objectifs économiques sont disponibles en distances de travail allant de 35mm à 90mm et offrent un format capteur max de 2/3". Les versions iris (séries I) ont toutes un iris de blocage, filetage de filtre avant, flange de montage retirable et blocage de zoom optionnel. Tous objectifs ont une flange de diamètre 50mm (détachable dans les versions iris excepté 450i Angle Droit) pour le montage. Les objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ sont idéaux pour l'inspection des circuits intégrés et des joints à brasure tendre. Ils conviennent également pour le contrôle qualité et besoins d’inspection en laboratoire, ainsi qu’en analyse de surface.
VZM Model |
100i
|
200i
|
300
|
300i
|
450
|
450i
|
600i
|
1000
|
1000i
|
Zoom Ratio |
4:1
|
4:1
|
4:1
|
4:1
|
6.4:1
|
6:1
|
6:1
|
4:1
|
4:1
|
Magnification |
0.25 - 1X
|
0.5 - 2X
|
0.75 - 3X
|
0.75 - 3X
|
0.7 - 4.5X
|
0.75 - 4.5X
|
1 - 6X
|
2.5 - 10X
|
2.5 - 10X
|
Manual Iris |
|
|
|
|
|
|
|||
Rotatable Mount |
|
|
|
|
|
|
|||
Zoom Lock Adapter |
|
|
|
|
|
|
|||
Motorized Version |
|
|
|
||||||
Right Angle Version |
|
Additional VZM 200i Lens Specifications | ||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
Minimum 0.25X | Maximum 1.0X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 24.0mm | 6.0mm |
Resolution in Object Space | 10 lp/mm | 40 lp/mm |
Resolution in Image Space | 40 lp/mm | 40 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 152mm | 152mm |
Additional VZM 450 Lens Specifications | ||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm |
Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm |
Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm |
Additional VZM 450i Lens Specifications | ||||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
With 0.25X Lens
|
||
Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | Minimum 0.175X | Maximum 1.125X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm | 35.2mm | 5.6mm |
Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm | 6 lp/mm | 40 lp/mm |
Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm | 275mm | 275mm |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Objectif d’Extension VZM 200i 0,5X | #54-716 | €139,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif d’Extension VZM 200i 0,75X |
#63-100
Fin de Série
|
€204,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif d’Extension VZM 450 0,5X | #55-386 | €113,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif d’Extension VZM 450i 0,25X | #54-669 | €180,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif d’Extension VZM 450i 0,5X | #54-670 | €113,00 Demande de Devis |
|
||
Queue d'Aronde extra de Monture C VZM i-Series | #56-294 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Verrouilllage de Zoom Série VZM i | #57-831 | €92,50 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Anneau Lumineux VZM | #59-854 | €72,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.