Produit ajouté au panier

Objectif d’Extension VZM 200i 0,5X

VZM™ 200i

VZM™ 200i VZM™ 450 VZM™ 450i Right Angle Version +7
×
Stock #54-716 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€139,00
Qté 1+
€139,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
20.00
Diamètre Max. (mm):
28.00

Propriétés optiques

Tolérance Distance de Travail (mm):
±2
Distance de Travail (mm):
152.00
Grossisse-
ment:
0.25X - 1.0X

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
  • Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
  • Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles

Les objectifs VZM™ permettent l’inspection d’une large gamme d’objets sans l’inconvénience de changer les distances de travail. En addition, le zoom parfocal permet aux grossissements d’être facilement changés sans re-focaliser. Ces objectifs économiques sont disponibles en distances de travail allant de 35mm à 90mm et offrent un format capteur max de 2/3". Les versions iris (séries I) ont toutes un iris de blocage, filetage de filtre avant, flange de montage retirable et blocage de zoom optionnel. Tous objectifs ont une flange de diamètre 50mm (détachable dans les versions iris excepté 450i Angle Droit) pour le montage. Les objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ sont idéaux pour l'inspection des circuits intégrés et des joints à brasure tendre. Ils conviennent également pour le contrôle qualité et besoins d’inspection en laboratoire, ainsi qu’en analyse de surface.

Informations techniques

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Objectif d’Extension VZM 200i 0,5X #54-716 €139,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif d’Extension VZM 200i 0,75X #63-100 Fin de Série €204,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif d’Extension VZM 450 0,5X #55-386 €113,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif d’Extension VZM 450i 0,25X #54-669 €180,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif d’Extension VZM 450i 0,5X #54-670 €113,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Queue d'Aronde extra de Monture C VZM i-Series #56-294 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Verrouilllage de Zoom Série VZM i #57-831 €92,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Anneau Lumineux VZM #59-854 €72,00   Demande de Devis