Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Traité VIS, Cube Séparateur de Monture C

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
Stock #49-682 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€416,00
Qté 1-4
€416,00
Qté 5+
€337,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter
Type d'Optique:
Non-Polarizing Cube Beamsplitter, VIS Coating
Beamsplitter Included:

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Cube
Dimensions (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Traitement:
Faces: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
430 - 670
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Filetage & montage

Monture:
C-Mount Enclosure
Type de Filetage:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Simplifie le montage et l'alignement
  • Trous filetés monture C standards, pièce femelle
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de monture C disponibles

Les Cubes Séparateurs Monture C TECHSPEC® offrent une intégration facile dans les systèmes, ce qui permet d'utiliser des composants standards prêts à l'emploi. Le boîtier est de 50 mm H x 38 mm L x 38 mm P, avec quatre ouvertures filetées femelles monture C (1" x 32 TPI). Un couvercle d'ouverture filetée est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour le monter à un support. Le Cube Séparateur Monture C TECHSPEC standard dispose d'un traitement qui a été conçu pour des longueurs d'onde visibles et des faces traitées antireflets MgF2

Le cube séparateur non polarisant visible monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 430 - 670 nm et le cube séparateur non polarisant proche IR monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 720 - 1.080 nm.