Produit ajouté au panier

VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit

See More by Hoya
×
Stock #66-133 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Qté 1+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Multiple Colors
Longueur d'Onde:
VIS

Conformité réglementaire

Reach 181:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya possèdent un substrat on verre coloré. Ces filtres sont fabriqués à partir de substrats présentant des propriétés d'absorption et de transmission intrinsèquement différentes dans une région spectrale spécifique. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya ont des plages de passe-bande UV, VIS et IR. Un filtre passe-haut a une faible transmission dans la région des ondes courtes (plage de blocage) et une transmission élevée dans la région des ondes longues (bande passante). Ces filtres sont également disponibles en version montée.

Coffrets de Filtres Passe-Haut

Coffrets de filtres passe-haut sont disponibles en trois différentes options: UV-VIS, VIS ou VIS-NIR. Chaque coffret contient 8 filtres soit de 12,5 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré.

Le Coffret UV-VIS contient: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

Le Coffret VIS contient: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

Le Coffret VIS-NIR contient: RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Coffrets de Filtres Complets

Coffrets de filtres complets sont disponibles avec des filtres soit de 12,5 mm, 50,0 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Chaque coffret contient tous les 37 types de Filtres Passe-Haut Colorés en Verre.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

Informations techniques

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Long Pass Filter VIS Kit 12.5mm Dia #47-847 €159,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Long Pass Filter UV-VIS Kit 12.5mm Dia #47-846 €159,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 12.5mm Dia #47-848 €159,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Long Pass Filter VIS Kit 25.4mm Dia #47-399 €249,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 25.4mm Dia #47-400 €249,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Long Pass Filter UV-VIS Kit 25.4mm Dia #47-398 €249,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
UV-VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-132 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-133 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
VIS-NIR 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-134 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 12,5 mm de dia. #66-135 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 25,4 mm de dia. #66-136 €900,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 50 mm de dia. #66-137 €1.960,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (8 Filtres) #17-014 €494,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (37 Filtres) #17-017 €1.960,00   Demande de Devis