Produit ajouté au panier

Équerre de Montage, Verticale

Vertical Mounting Bracket, #34-867

×
Stock #34-867 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,00
Qté 1+
€195,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d’ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces anneaux lumineux offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue. Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et les Caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) ou les Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE.

Remarque : Les anneaux lumineux sont accompagnés d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer