Produit ajouté au panier

Mire à Fréquences Variables, 5-200 lp/mm

×
Stock #43-488 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€810,00
Qté 1-4
€810,00
Qté 5+
€769,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
25.4 x 39.37
Dimensions (pouces):
2 x 2
Épaisseur (mm):
1.50
Bords:
Beveled
Planéité (mm):
0.00254

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum deposited durable chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
≥3.0
Qualité de Surface:
40-10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • 5 lp/mm à 120 lp/mm ou 5 lp/mm à 200 lp/mm
  • 1mm de Largeur de Pas
  • 5 lp/mm d'Incréments de Pas
  • Utilisé pour Calibrer des Systèmes Vidéos
  • Inspecte des Résolutions Inconnues

Les Mires à Fréquence Variable sont excellentes pour évaluer la résolution, la distorsion de champ, et la stabilité parfocale.