Produit ajouté au panier

Base en V avec Fermoirs

×
Stock #03-665 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€299,00
Qté 1-4
€299,00
Qté 5+
€264,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cylindrical Tube

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Number of Clamps:
2

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
5.6 - 67.9
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"

Notre base rugueuse en V est idéale pour supporter la plupart des composants cylindriques. Les six trous ¼-20 autour de la base sont conçus pour accepter des tiges de fermoir. Construction en aluminium anodisé noir. Supporte des diamètres max de 70mm.

Informations Techniques

V-Block Base
V-Block Base