Produit ajouté au panier

Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Verticale Raie Laser Double Caméra UV-VIS-NIR Nd:YAG

See More by Mitutoyo
×
Stock #71-019 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.600,00
Qté 1+
€12.600,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Gamme:
UV-VIS-NIR
Objectifs Compatibles:
M Plan Apo/HR/SL, M Plan NIR/NUV, and M Plan UV

Product Details

Numéro de Modèle:
VMU-4LB
Type:
Vertical Mount, Brightfield, Erect Image
Fabricant:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
1300.00

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
226, 355, 532, 1064
Grossisse-
ment:
1X

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Monture:
C-Mount
Filetage:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

Additional Info

Remarque:
Note: Magnification: 1X Tube Lens
Optional C-Mount adapter #37-044 available for dual-camera system

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo permettent une configuration rapide et facile des systèmes d’usinage au laser en connectant un objectif corrigé à l'infini à une caméra à monture C. Optimisés pour les raies laser Nd:YAG de 266, 355, 532 et 1064 nm, ces VMU sont conçues pour être utilisées avec les objectifs Mitutoyo corrigés à l'infini UV, NUV et NIR. Ces VMU peuvent également être utilisées comme systèmes d'inspection infrarouge en utilisant une source de lumière infrarouge et une caméra infrarouge. Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo sont idéales pour les applications d’usinage au laser et d'imagerie telles que la découpe, le découpage et la réparation du câblage des circuits intégrés, le traitement des couches minces et l'analyse des caractéristiques spectrales infrarouges. Une option VMU raie laser a double caméra est également disponible pour l'observation à fort et à faible grossissement

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer