Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit

×
Stock #88-369 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€840,00
Qté 1+
€840,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0
Type:
Neutral Density Filter
Nombre de Filtres:
6.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Metallic Based ND
Gamme de Blocage (nm):
190 - 1700
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 1.7

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

UV-NIR Neutral Density Filter kit includes all optical densities. Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.
  • Transmission Constante de 190 à 1700 nm
  • Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
  • Nombreuses Densités Optiques Disponibles

Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® (Filtres ND) sont utilisés pour atténuer la lumière de l'ultraviolet au proche infrarouge. Ces filtres disposent d'un excellent parallélisme avec des caractéristiques de surface remarquables leur permettant de fournir des performances constantes, de bande ultra-large de 190 à 1700 nm. Ils sont parfaits pour toute une gamme d'applications incluant la spectroscopie, la vision industrielle, l'ellipsométrie ou pour une utilisation avec des lasers de faible puissance. Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC (Filtres ND) peuvent être empilés pour obtenir d'autres densités optiques.

Remarque : Le Coffret de Filtres à Densité Neutre UV-NIR comprend toutes les densités optiques. Le traitement du filtre est délicat et doit être manipulé avec soin. Veuillez à n'utiliser uniquement que des méthodes de nettoyage sans contact.

En raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
UV-NIR, 12.5mm Diameter ND Filter Kit #88-368 €630,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit #88-369 €840,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
UV-NIR, 50mm Diameter ND Filter Kit #88-370 €1.345,00   Demande de Devis