Produit ajouté au panier

Four de Durcissement UV

×
Stock #26-822 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.150,00
Qté 1+
€5.150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (kg):
14
Dimensions Chambre P x L x H (mm):
195 x 175 x 185
Dimensions (mm):
246 x 282 x 410

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
365.00
Irradiance (W/cm2):
0.25 Max

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
AC 100 - 305V

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Jusqu'à 250 mW/cm2 d'irradiation UV
  • Longueur d'onde centrale de 365 nm
  • Contrôle numérique de l'intensité de l’UV et du temps d'exposition

Le four de durcissement UV est une chambre de durcissement à LED UV compacte de 246 x 282 x 410 mm qui peut fournir une irradiation UV de haute intensité jusqu'à 250 mW/cm2 pour un durcissement rapide. Doté d'un contrôleur numérique, l'intensité de la lumière UV peut être fixée entre 10% et 99% avec des temps d'exposition réglables allant de 1 seconde à 100 minutes. Les panneaux réfléchissant les UV dans la chambre de durcissement assurent une homogénéité supérieure à 85% sur la surface irradiée pour une émission d'UV fiable et reproductible. Le four de durcissement UV est idéal pour une large gamme d'applications de collage, de durcissement, de trempage et de photolithographie. Un système de protection contre les UV entre la lampe et la porte évite une exposition indésirable aux UV en coupant l'éclairage UV si la porte est ouverte.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer