Produit ajouté au panier

Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8

See More by Zaber™

USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug

×
Stock #15-295 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cables & Power Supplies
Remarque:
Connect the stage to the USB port

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada sont des platines linéaires autonomes et contrôlées par ordinateur qui comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré. Ils peuvent se connecter directement au port RS-232 d'un ordinateur, tandis que le logiciel inclus propose une méthode simple pour contrôler la distance ou la position. Par ailleurs, le potentiomètre de contrôle manuel permet un déplacement manuel régulier. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une platine adaptatrice inférieure (vendue séparément) est requise pour les monter sur une table de laboratoire métrique ou impériale. Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Utilisez la Platine Adaptatrice Supérieure #68-644 pour monter de Platines de Translation de 70 mm TECHSPEC® par dessus.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Top Adapter Plate #68-644 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bottom Adapter Plate #68-645 €74,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre Adaptatrice Axe Z #68-343 €94,00   Demande de Devis