Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC sont construits en collant deux prismes traités ensemble pour former un toit creux. La conception creuse permet à ces rétroréflecteurs d'être utilisés sur de larges plages spectrales sans perte due à la dispersion ou à l'absorption. La lumière incidente est réfléchie à 180° vers la source avec une grande précision grâce à la tolérance de 90° ± 10 arcsec du toit. Les Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC ont une taille de 17,7 x 17,7 mm et peuvent être montés avec les montures #17-242 et #18-537. Ces rétroréflecteurs sont idéaux pour des applications telles que l'interférométrie et les lignes à retard optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.