Produit ajouté au panier

Équerre Universelle à Angle Droit

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
Stock #11-157 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€156,00
Qté 1+
€156,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
1.0
Largeur (pouces):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Longueur (pouces):
12.0

Filetage & montage

Filetage:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
  • Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Équerres Universelles à Angle Droit permettent à nos bancs impériales et métriques à prix économique d’être montées perpendiculairement à une table composite ou autre. Les équerres sont faits d’aluminium anodisé noir de 1" d'épaisseur. Les rainures de passage sur les bras verticaux et horizontaux du support permettent l'utilisation de vis à tête cylindrique hexagonale creuse M6 et ¼-20 pour le montage, et s'adaptent à un espacement de 1" et 25mm entre les trous de la table optique. Les Équerres Universelles à Angle Droit se caractérisent par une conception polyvalente qui permet d'intégrer facilement des composants supplémentaires dans n'importe quel système de paillasse. Pour les applications qui nécessitent un support structurel plus important, achetez l’Équerre Universelle à Angle Droit vendue en lot de deux (#11-158).

Remarque : Notez qu’il n’est pas recommandé de les utiliser avec des plaques plus larges que 12" ou 300 mm.