Produit ajouté au panier

Équerre Universelle à Angle Droit, lot de deux

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
Stock #11-158 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Qté 1+
€245,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Downloadable documents reflect a single right angle bracket (#11-157), not a pair.

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
1.0
Largeur (pouces):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Longueur (pouces):
12.0

Filetage & montage

Filetage:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
  • Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Équerres Universelles à Angle Droit permettent à nos bancs impériales et métriques à prix économique d’être montées perpendiculairement à une table composite ou autre. Les équerres sont faits d’aluminium anodisé noir de 1" d'épaisseur. Les rainures de passage sur les bras verticaux et horizontaux du support permettent l'utilisation de vis à tête cylindrique hexagonale creuse M6 et ¼-20 pour le montage, et s'adaptent à un espacement de 1" et 25mm entre les trous de la table optique. Les Équerres Universelles à Angle Droit se caractérisent par une conception polyvalente qui permet d'intégrer facilement des composants supplémentaires dans n'importe quel système de paillasse. Pour les applications qui nécessitent un support structurel plus important, achetez l’Équerre Universelle à Angle Droit vendue en lot de deux (#11-158).

Remarque : Notez qu’il n’est pas recommandé de les utiliser avec des plaques plus larges que 12" ou 300 mm.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer