Produit ajouté au panier

Poignée Universelle pour Table Optique

×
Stock #70-737 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7,50
Qté 1+
€7,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
160kgs maximum load when installed properly
Contenu du Coffret:
1x Breadboard Handle
2x socket head cap screw, 25mm, M6 and washer

Propriétés physiques et mécaniques

Slot Spacing:
150mm; 6"

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Poignées pour Tables Optiques facilitent la manipulation et la mobilité des assemblages de tables optiques en les fixant à la table optique à l'aide des vis M6 x 25 incluses. Ces poignées sont conçues de manière ergonomique pour assurer une prise sûre et une tension minimale pendant le transport ou le repositionnement de la table optique. Chaque poignée possède deux fentes de montage compatibles avec les trous taraudés impériaux ou métriques. Les Poignées pour Tables Optiques sont disponibles par paire ou individuellement pour permettre une configuration facile avec un nombre pair ou impair de poignées. Ces poignées sont idéales pour les laboratoires et les salles de classe où la mobilité d'une installation est nécessaire.

Breadboard Handles enable easier handling and mobility of breadboard assemblies by mounting to the breadboard with included M6 x 25 screws. These handles are designed ergonomically to ensure secure gripping and minimal strain during transportation or repositioning of the optical breadboard. Each handle has two mounting slots that are compatible with imperial or metric tapped holes. Breadboard Handles are available in a pair or individually to allow for easy configuration with an even or odd number of handles. These handles are ideal for laboratory and classroom environments where mobility of a setup is required.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer